検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 11,613

構成例  

構成例

N4837A Ground Lead 15cm, kit of 2

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • オシロスコープ・プローブのグランド・リード
  • 長さ16 cm(端末間)
  • 標準5 mmオシロスコープ・パッシブ・プローブ(N2870A~76Aなど)用

概要

N4837Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用する標準グランド・リードです。1パッケージに2個のリードが含まれています。