検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N4836A Dual Lead Adapter 2.5mm, kit of 2

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 25ミル方形ピンやファインピッチ・アクセサリへの接続が可能
  • 長さ6.5 cm(端末間)
  • N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用

概要

N4836Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用するデュアル・リード・アダプタです。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。