検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 11,208

構成例  

構成例

N4831A Sprung Hook Tip, kit of 2

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 短いばね式フック・チップ・アダプタ
  • N2870A/71A/72A/73A/75A 2.5 mmパッシブ・プローブ用
  • N2874A/76A 50 Ωパッシブ・プローブと使用する短いフック・チップが必要な場合は、0960-2907をオーダしてください

概要

N4831Aは、N2870A/71A/72A/73A/75A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用するばね式フック・チップ・アダプタです。1パッケージに2個のフック・チップが含まれています。