検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 15,175

構成例  

構成例

N4829A Probe tip kit (rigid and spring loaded), kit of 10

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m 

    N2875A パッシブ・プローブ、20:1、500 MHz、1.3 m

    N2875Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと20:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m 

    N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m

    N2871Aパッシブ・プローブは、DC~200 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N2876A Passive Scope Probe Image N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m 

    N2876A パッシブ・プローブ、100:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2876Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと100:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m 

    N2872A パッシブ・プローブ、10:1、350 MHz、1.3 m

    N2872Aパッシブ・プローブは、DC~350 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m 

    N2873A パッシブ・プローブ、10:1、500 MHz、1.3 m

    N2873Aパッシブ・プローブは、DC~500 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • Agilent N2874A Passive Oscilloscope Probe N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m 

    N2874A パッシブ・プローブ、10:1、1.5 GHz、1.3 m

    N2874Aパッシブ・プローブは、DC~1.5 GHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、高速アプリケーションの急峻なエッジを正確に測定できます。

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m 

    N2870A パッシブ・プローブ、1:1、35 MHz、1.3 m

    N2870Aパッシブ・プローブは、DC~35 MHzの周波数レンジと1:1の分圧比により、低レベル信号の測定に最適です。