検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 14,854

構成例  

構成例

N4829A Probe tip kit (rigid and spring loaded), kit of 10

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 交換可能なプローブ・チップ
  • 1パッケージ当たり、リジッド・プローブ・チップとばね式プローブ・チップがそれぞれ10個
  • N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用
     

概要

N4829Aは、N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブと使用するプローブ・チップ・キットです。1パッケージに、リジッド・プローブ・チップとばね式プローブ・チップがそれぞれ10個含まれています。