検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 9,306

構成例の参考価格(税抜) ¥ 9,306

構成例

U5403A Remote switch probe

構成例の参考価格(税抜) ¥ 9,306

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
  • 1.1 meters in length
  • 19-mm and 4-mm probe tips
     

概要

The Keysight U5403A remote swith probe is compatible with the U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester. U5403A includes one pair of remote test lead, test probes (19-mm tips) and test probes.