検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • PathWave Signal Generation 

    PathWave Signal Generation

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

  • No image available ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア 

    ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア

    • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
    • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
    • ライセンスのインストール/移行/管理
    • 校正/調整機能 

関連製品&ソリューション

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。