検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

機能

  • ダイバーシティ、空間多重化/MIMO、 ビームフォーミング、キャリアアグリゲーションを実現する、2/4/8チャネル時間/位相同期PXIベクトル・シグナル・アナライザとベクトル信号発生器
  • チャネルを個別にチューニング可能な構成により、バンド間キャリアアグリゲーションの測定およびULとDLの同時測定をサポート
  • 非常に幅広いLTE-Aキャリア・アグレゲーション・アプリケーションに対応できる信号作成/解析帯域幅
  • 小型でスケーラブル:現在必要なものを購入可能。LTE規格の進化に応じてアップグレードしてチャネルや機能を追加可能

性能

  • LTE-Aキャリアアグレゲーションのための最大160 MHzの信号発生/解析帯域幅
  • < 1 nsの時間同期による、正確なチャネル間タイミング解析
  • < 1 の位相ジッタによる、ビームフォーミングパターンの正確な発生/解析
  • LTE EVM: <0.36 %(4×4、10 MHz BW、2 GHz)

測定アプリケーション/ソフトウェア

  • Signal Studioソフトウェアを使用して、キーサイトが検証/性能を最適化したLTE-A MIMO/キャリアアグレゲーション基準フォーマットを作成可能。
  • 89600 VSAソフトウェアを使用して、複数チャネルの同時表示および詳細解析が可能。
  • MIMOツールキット(バックプレーン・トリガ・ツール、サンプル波形、VSAセットアップファイル)の使用により、テスト時間を短縮可能。

概要

小型のマルチチャネルLTE-A PXI標準信号発生器/シグナル・アナライザ・テスト・ソリューションを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。このテストソリューションでは、業界最高のSignal Studioソフトウェアを使用してLTE-A波形を作成したり、89600 VSA/WLAソフトウェアを使用して複数のアナライザに接続することができます。VSAソフトウェアにより、複数のアンテナ素子をすばやく同時に表示したり、RF性能と変調ドメインを解析して複雑なキャリアアグレゲーションやMIMO/ビームフォーミングのデザインのタイミングや信号品質を調査できます。

特定のテストニーズに合わせてカスタマイズできるサンプル構成を示します。