検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U5771A Rugged carrying case, hard

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 19,174

構成例の参考価格(税抜) ¥ 19,174

構成例

U5771A Rugged carrying case, hard

構成例の参考価格(税抜) ¥ 19,174

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • High quality, water and dust proof
  • Dimension (H x W x D): 377.15 x 430.8 x 168.0 mm
  • Able to hold a unit TrueIR thermal imager, with compartments for two battery pack, an external battery charger, two SD cards, power adapter and accessories 

概要

High quality hard carrying case that is able to hold a unit TrueIR thermal imager and its accessories. It is able to withand harsh conditions; water and dust proof.