検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 129,775

構成例の参考価格(税抜) ¥ 129,775

構成例

U1461A Insulation multimeter, OLED display, 50V to 1kV

  • 5年間の保証(引取)
  • U1461A-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1117A-BLU Infrared (IR)-to-Bluetooth class 1 (100meter) adapter with Mfi

構成例の参考価格(税抜) ¥ 129,775

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U1461A-ABA English language quick start guide; printed 0
U1461A-MQG Multi-lingual quick start guide JPN; POR; ITA; T/S CHN; KOR; GER; SPA and FRE 0
U1117A-BLU Infrared (IR)-to-Bluetooth class 1 (100meter) adapter with Mfi 0
U1162A
ワニ口クリップ 

ワニ口クリップ

U1162A
U1162Aワニ口クリップ
お問合せ下さい
U1163A
SMT グラバ 

SMT グラバ

U1163A
U1163A SMTグラバ
お問合せ下さい
U1164A
精密チップ・テスト・プローブ 

精密チップ・テスト・プローブ

U1164A
U1164A精密チップ・テスト・プローブ
お問合せ下さい
U1169A
テスト・プローブ・リード(19 mmチップおよび4 mmチップ付属) 

テスト・プローブ・リード(19 mmチップおよび4 mmチップ付属)

U1169A
U1169Aは、絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。
お問合せ下さい
U1593A
Protective rubber sleeve 

Protective rubber sleeve

U1593A

価格: ¥ 3,556

  • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
  • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
  • Includes built-in stand
     
3,556
U1594A
Hard carrying case 

Hard carrying case

U1594A

価格: ¥ 5,932

  • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
  • Dimension 13.8x11.4x3.9”
5,932
U5403A
Remote switch probe 

Remote switch probe

U5403A

価格: ¥ 9,306

  • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
  • 1.1 meters in length
  • 19-mm and 4-mm probe tips
9,306

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 108,651
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 204,520

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。