検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 103,102

構成例の参考価格(税抜) ¥ 103,102

構成例

U1452A Insulation resistance tester, 50V to 1kV

  • 5年間の保証(引取)
  • U1452A-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)
  • U1117A-BLU Infrared (IR)-to-Bluetooth class 1 (100meter) adapter with Mfi

構成例の参考価格(税抜) ¥ 103,102

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • PCまたはiOS/Android高性能デバイスを介して、無線でリモートに絶縁抵抗をテスト
  • テスト・レポートの自動生成
  • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 Vのテスト電圧
  • 最大260 GΩまで測定
  • 時間(Timed)/分極指数(PI)/誘電吸収率(DAR)のテスト
  • IP 67定格、3 mの落下試験に合格
  • CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
     

概要

U1450AシリーズのU1452A絶縁抵抗計は、電気通信アプリケーションにおける予測/予防メンテナンスのための測定作業に最適です。豊富な測定機能、効率的なレポート自動作成機能、高い耐久性を備えているので、1日の作業効率が向上します。

U1117A Bluetooth®アダプタをU1452Aに追加すれば、Windows® PCやiOS/Androidスマート・デバイスを使ってリモートでテストを実行できます。

また、絶縁抵抗計の無料のレポート・ソフトウェアを使用すれば、テスト・レポートを自動的に作成できます。これらのテスト・レポートは表形式またはグラフィック形式で作成できるので、わかりやすく、簡単に解析できます。

U1452AはIP 67認証を取得し、最高10 mの高さからの落下に対する耐性も試験済みなので、過酷な作業条件でも非常に信頼性の高いテストを実現できます。

さらに、内蔵のデジタル・マルチメータを使用すれば、さまざまな測定を実行できます(例:電圧、電流、導通、キャパシタンスなどの測定)。

これらの無料のレポート・ソフトウェアをダウンロードすれば、テストをリモートで実行したり、テスト・レポートを自動的に作成できるようになります:
Windows PC:Keysightハンドヘルド・メータ・ロガー・ソフトウェア
iOS/Androidベースのデバイス:Keysight絶縁計・アプリケーション

Keysight U1450A/60Aシリーズ 絶縁抵抗計を使用して、レポート作成時のエラーを低減し、テスト・レポートを短時間で作成する方法をご覧ください。