検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

U1115A Bluetooth class 1 (100meter) remote logging display

  • U1115A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed
  • 1年間の保証(引取)
  • U1115A-BLB Battery Label

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U1117A
赤外線 ‐ Bluetooth®アダプタ(Class 1) 

赤外線 ‐ Bluetooth®アダプタ(Class 1)

U1117A
  • 最長100 mの動作範囲(Bluetooth Class 1)
  • iOS/Android高性能デバイスで使用可能
  • KeysightのすべてのU1200シリーズ ハンドヘルド・メータ、U1450A/U1460Aシリーズ 絶縁抵抗テスタに対応
     
10,629
U1177A
赤外線(IR)-Bluetooth®アダプタ 

赤外線(IR)-Bluetooth®アダプタ

U1177A
Keysight無線リモート接続ソリューションを使用すれば、リモート測定やデータ・ロギングを3個のKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータを使用して同時に行うことができます。
5,470
U1179A
U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット 

U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット

U1179A
Keysight U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータに接続して、赤外線(IR)ポートを提供します。
1,189