検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,296,706

構成例

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application

  • M9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,296,706

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
M9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license 2,296,706
M9082B-2TP LTE-Advanced TDD measurement application, transportable perpetual license 769,771
M9082B-MEU Minor enhancement update 85,530

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • Windows 7オペレーティング・システム(標準)を搭載しているため、PXA/MXA/EXAシグナル・アナライザ内部で実行可能
       

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション