検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,913,941

構成例

M9082B LTE/LTE-Advanced TDD Measurement Application

  • M9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,913,941

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • 3GPP Release 8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced TDD
  • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタのコンフォーマンス測定が可能
  • 最大5本の連続/不連続のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション(CA)に対応
     

測定

  • 出力パワー・レベル: チャネル・パワー、トランスミット・オン/オフ・パワー
  • 伝送信号品質:EVM、周波数誤差、タイム・アライメント誤差、RSTP、OSTP、I/Qオフセット、スペクトラム・フラットネスなどEVM対シンボル、EVM対副搬送波、検出された割り当て(副搬送波対シンボル)、コンスタレーション・ダイアグラム、フレーム・サマリなど、カラー・コード化されたトレースによる信号劣化の特定
  • 不要エミッション: SEM、累積SEM、ACLR、累積ACLR(CACLR)、OBW、スプリアス・エミッション、トランスミッタ相互変調
  • 3GPPで定義されている連続/不連続割り当てのシングルキャリア(LTE)およびマルチキャリア/CA(LTE-Advanced)向けのすべての測定を実行可能
     

性能(ハードウェアに依存)

  • 残留EVM、5 MHzダウンリンク信号:最大0.34 %(公称値0.28 %)
  • 解析帯域幅:最高160 MHz(M9391A/M9393AオプションB16搭載)
  • M9391A PXIe VSA/M9393A高性能PXIe VSAで使用可能
     

その他の特長

  • リソース・マネージャにより、複数のXシリーズ アプリケーション、89600 VSA、ハードウェア・ドライバに同時にアクセスできるので、高速測定を実現可能
  • ライセンス・キーでアップグレード可能
  • トランスポータブル・ソフトウェア・ライセンスにより最大4個のPXI VSAを1つのフレームでサポート
  • SCPIリモート・ユーザ・インタフェース

概要

LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーションは、keysightモジュラPXI VSA用の測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。高速ワンボタンRFコンフォーマンス測定の追加により、規格に準拠したトランスミッタ・テストを実現し、LTE/LTE-Advanced TDDの基地局およびユーザ機器デバイスを簡単に設計/評価/製造できます。この測定アプリケーションは、3GPP規格に正確に準拠しているので、デザインや製造における最先端の課題に対応できます。

RFトランスミッタ・テスト

  • ダウンリンク・チャネル/信号の自動検出により、測定セットアップを簡素化できます。eNBコンフォーマンス・テストでは、3GPP TS 36.141コンフォーマンス・ドキュメントに基づいてキャリアごとにE-TMプリセットをリコールすることにより、測定を容易に実行できます。
  • LTE/LTE-Advancedのすべてのチャネル帯域幅で測定を実行し、LTE-Advancedでは最大5本のコンポーネント・キャリアでリソース・ブロック/副搬送波/スロット/シンボル別に測定結果を表示できます。カラー・コード化とマーカ連動によるグラフィック表示により、問題をすばやく見つけて、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
  • トランスポート層デコーディング機能を使用することにより、物理層を越えたテストを行うことができます。レシーバ・チェーン内のさまざまなポイントのデータ(デマッピング/デインタリーブ/デスクランブル/ディレーティング・マッチング/デコードされたデータなど)にアクセスできるので、トランスポート層の問題をトラブルシューティングし、チャネル・エンコーディングが正しいことを確認することができます。