検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
U1882B-1FP Power measurement analysis software, fixed perpetual license 402,027
U1882B-1NL Power measurement analysis software, node locked license 402,027
U1882B-1TP Power measurement analysis software, transportable perpetual license 602,837

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • U1880A U1880A パワー測定デスキュー・フィクスチャ 

    U1880A パワー測定デスキュー・フィクスチャ

    電圧/電流プローブ用パワー測定デスキュー・フィクスチャ

  • Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品] 

    Infiniium 8000シリーズ・Windowsベース・オシロスコープ [販売終了製品]

    Keysight 8000シリーズは、優れたミックスド・シグナル/無線波形の表示/デバッグ、高速応答のロングメモリ、高度なアプリケーション解析機能を備えた、Windowsベースの高性能ラボ・オシロです。