検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5849A 高速データ・レートのZIFケーブル、DDR4 BGAイタポーザ用46チャネル SE ZIF

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • W4633A DDR4 X4/X8 BGAインタポーザとU4154Aロジック解析システムとの間を接続します
  • 2本のE5849A ZIFプローブで、1個のW4633A DDR4 BGAインタポーザをU4154Aロジック・アナライザ用のU4201Aケーブルに接続します
  • 詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

高速データ・レートのZIFケーブル、DDR4 BGAインタポーザ用の46チャネルSE ZIFは、90ピンU4201Aロジック・アナライザ用ケーブルに接続します。