検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
W3636A-001 Quantity of 1 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-002 Quantity of 2 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-004 Quantity of 4 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ 

    W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した78ボールのDDR4 x4またはx8 DRAMからのすべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR4 x4またはX8 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    U4154A AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュールを使用すれば、100 psで100 mVの小さなアイ開口部がある信号のステート測定を4 Gb/sまで高い信頼性で実行できます。

  • Agilent E5845A 46-ch ZIF Probe E5845A 46チャネル・シングルエンドZIFプローブ 

    E5845A 46チャネル・シングルエンドZIFプローブ

    W3631A DDR3 DRAM BGAプローブに接続してDDR3 DRAMのデータを16900シリーズ・ロジック・アナライザで表示できます。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • B4610A B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール