検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

既存のBluetooth®測定アプリケーションを、新しいソフトウェアの購入時に付属する最新の機能拡張にアップデートします。

注記: 新しいアプリケーションを購入した場合は、このアップデートは必要ありません。

このアップデートには、以下が含まれます。

  • ソフトウェアのすべての機能拡張を有効にするライセンス証明書
  • 受け取りと同時に、ソフトウェアの現行および以前のバージョンの最新機能拡張を有効化
  • 固定ライセンスとトランスポータブルライセンスの両方で使用可能

入手可能なマイナー機能拡張については、測定器のライセンスをご確認の上、以下の表に記載されているライセンス情報を参照してください。

ソフトウェアの既知の問題は、このオプションを購入しなくても無料で修正できます。

リリース日 ソフトウェアバージョン 機能拡張ライセンス マイナー機能拡張
2015年7月1日 A.16.xx W9081A-BFP
  • Bluetooth 4.2の物理層のLow Energyデータパケット拡張をサポート
2014年5月1日 A.14.04 W9081A-AFP
  • ACP/EDRの帯域内スプリアス・エミッション・テストに必要な掃引ポイントの変更機能を追加
  • 99 %のDEVMレートとバースト番号のインジケーターの追加
  • RMS DEVMとPeak DEVMの最小/最大/平均を同時に計算する機能の追加

このオプションは製品アップグレードとして追加できます。