検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • Meter view for W9069A noise figure measurements W9069A CXA用雑音指数測定アプリケーション 

    W9069A CXA用雑音指数測定アプリケーション

    • 10 MHz~26.5 GHzの周波数レンジでの雑音指数/利得測定
    • 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールド・パワー密度のワンボタン測定
    • Keysight SNS/346シリーズ ノイズ・ソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバをサポート