検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

参考価格最小構成例(税抜) ¥ 2,365,625

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N9082B-1FP
LTE TDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE TDD measurement application, fixed perpetual license

N9082B-1FP
  • LTE-TDD per 3GPP standard
  • Downlink and uplink in a single optio
  • Analysis of all LTE channels and signals
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 operating system (standard)
お問合せ下さい
N9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license 3,075,312
N9082B-2FP
LTE-Advanced TDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE-Advanced TDD measurement application, fixed perpetual license

N9082B-2FP
  • LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
  • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS
お問合せ下さい
N9082B-2TP LTE-Advanced TDD measurement application, transportable perpetual license 1,030,720
N9082B-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9082B-MEU
  • Latest enhancements to the N9082B LTE/LTE-Advanced TDD measurement application
  • Available as a post-purchase upgrade
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • No image available M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー 

    M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー

    • 60 MHz~3.8/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、80/160 MHzの解析帯域幅
    • 内蔵のFPGAアルゴリズムによる、高速パワー測定と高速パワーサーボ測定(標準)
    • オプションの半2重ポート

  • No image available N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション 

    N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

関連する業種&テクノロジー