お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4991Bインピーダンス・アナライザ、1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz
E4991Bインピーダンス・アナライザは、1 MHz~3 GHzの周波数レンジ、広いインピーダンスレンジにわたって0.65 %の基本確度を備え、材料測定オプションとして温度特性解析および誘電率と透磁率の直接測定機能を提供。
スタート価格:
主な特長
E4991B インピーダンス・アナライザ、1 MHz~3 GHz
E4991B インピーダンス・アナライザは電子部品、半導体デバイス、材料の特性評価・査定に最適なソリューションです。
- 3つのアップグレード可能な周波数のオプション:1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz
- 基本確度 ±0.65 %、120 mΩ~52 kΩのインピーダンス範囲(10 %の測定確度範囲)
- 測定パラメータ:| Z |、| Y |、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、 Idc1 (1。 オプション001が必要)
- 内蔵DCバイアス(オプション001):0 V~±40 V、0 A~±100 mA
- 4チャネル/4トレースをタッチスクリーン機能搭載10.4インチカラーLCDで表示可能
- データ解析機能:等価回路解析、リミット・ライン・テスト
- 誘電/磁性材料の測定(オプション002):|εr|、εr '、εr' '、tanδ(ε)、|μr|、μr'、μr ''、tanδ(μ)
- 温度特性測定(オプション007)および信頼性の高いオンウェーハ測定(オプション010)機能
材料測定オプションは、温度特性解析機能(オプション007)と誘電率と透磁率の直接測定機能(オプション002)を提供します。
プローブステーション接続キット(オプション010)は、最大3 GHzの正確なオンウェーハまたはマイクロ・コンポーネント・インピーダンス測定ソリューションを提供します。
E4991Bは、測定を簡素化し高い信頼性を得るためにデザインされたさまざまなテストアクセサリをサポートしています。
E4991Bは、研究開発、QA、検査のいずれの場合でも、電子部品、半導体デバイス、および材料の特性評価と評価に理想的なソリューションです。
材料測定の場合、E4991BはN1500A-005材料測定スイートと連携し、フィクスチャのセットアップからレポート生成まで、測定が容易(最大1 GHz)になります。
主な仕様
追加情報
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy
0.65%
DCバイアス
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
周波数
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
最大周波数
3 GHz
Measurement
RF-IV method
追加情報
Basic Accuracy
DCバイアス
周波数
最大周波数
Measurement
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
0.65%
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
3 GHz
RF-IV method
さらに表示
追加情報:
RF IV, suitable for accurate impedance evaluation Equivalent circuit analysis (7 models) Material meas. (opt. 002) Temperature characteristic test (opt. 007) On-wafer impedance meas. with probe station (opt. 010) 4 channels, 4 traces
Basic Accuracy:
0.65%
DCバイアス:
0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA (option 001)
周波数:
1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
最大周波数:
3 GHz
Measurement:
RF-IV method
測定範囲(確度<10%):
120 mΩ to 52 kΩ
その他の特長:
Equivalent Circuit analysis, limit line test, etc.
Dielectric/magnetic material measurement (option 002), Temperature characteristics measurement (option 007),
特長:
n/a
Target DUT:
General Purpose device
Material
タイプ:
Impedance Analyzer
E4991Bに関心を持っていただけましたか。
お手持ちのインピーダンス・アナライザの機能を拡張
E4991Bインピーダンス・アナライザの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。