検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4991B-002 材料測定のファームウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 7,258,322

構成例

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-002 Material measurement firmware
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 7,258,322

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
E4991B-002 Material measurement firmware 692,208
E4991B-001 Add DC Bias 383,085
E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit 893,865
E4991B-010 Probe station connection kit 1,021,560
E4991B-019 Standard Data Storage 0
E4991B-050 1 MHz to 500 MHz 4,715,692
E4991B-100 1 MHz to 1 GHz 5,990,203
E4991B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 51,517
E4991B-1CM Rack mount kit 7,728
E4991B-1CN Front handle kit 12,880
E4991B-1CP Rack mount and front handle kit 14,167
E4991B-1E5 High stability timebase 255,877
E4991B-300 1 MHz to 3 GHz 7,710,826
E4991B-810 Add keyboard 14,167
E4991B-820 Add mouse 7,728
E4991B-A6J ANSI Z540 compliant calibration 51,517
E4991B-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site. 364,104
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン 1,012,384
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 239,034
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 449,948
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン 674,922
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長 799,343
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長 319,737

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ 

    LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ

    • さまざまなDUTのSMD/リードコンポーネント用のフィクスチャ
    • ケーブル、アダプタ、プローブ
    • DCバイアス測定用の機器
    • キャパシタ、抵抗標準