検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4991B-002 材料測定のファームウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 7,258,322

構成例

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-002 Material measurement firmware
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 7,258,322

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

E4991B-002材料測定ファームウェアでは、複素誘電率および複素透磁率などの材料パラメータを1 GHzまで直接測定することができます。誘電材料用テスト・フィクスチャの16453Aおよび透磁材料用テスト・フィクスチャの16454Aを使用すれば、測定を簡素化できます。16453Aは誘電率測定に、16454Aは透磁率測定に使用されます。 .


測定パラメータ:
誘電率:|εr|、εr’、εr’’、tanδ(ε)
透磁率:|μr|、μr’、μr’’、tanδ(μ)