検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4990A インピーダンス・アナライザ、20 Hz~10/20/30/50/120 MHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

E4990A Impedance Analyzer

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 5年間の保証(引取)
  • E4990A-019 Standard Data Storage
  • E4990A-010 20 Hz to 10 MHz

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
E4990A-001
測定速度高速化 

測定速度高速化

E4990A-001
  • E4990Aの120 MHzモデルと同じ測定速度
  • 1ポイント当たり30 msから3 msへの測定時間の短縮
     
お問合せ下さい
E4990A-010 20 Hz to 10 MHz 2,676,474
E4990A-019 Standard Data Storage 0
E4990A-020 20 Hz to 20 MHz 3,058,827
E4990A-030 20 Hz to 30 MHz 3,696,083
E4990A-050 20 Hz to 50 MHz 4,588,241
E4990A-120 20 Hz to 120 MHz 6,449,055
E4990A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 51,517
E4990A-1CM Rack mount kit 7,728
E4990A-1CN Front handle kit 25,758
E4990A-1CP Rack mount and front handle kit 28,334
E4990A-1E5 High stability timebase 255,877
E4990A-810 Add keyboard 14,167
E4990A-820 Add mouse 7,728
E4990A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 51,517
E4990A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site. 364,104
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン 899,629
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 212,412
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 399,835
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン 599,753
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長 518,634
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長 207,453

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N1500A 材料測定スイート 

    N1500A 材料測定スイート

    • 複素誘電率や透磁率の測定を自動化するソフトウェア
    • 柔軟なオプション構成で、必要な測定方法を選択可能
    • 1つの簡単なインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、測定方法をシームレスに切り替えることが可能

  • No image available N1501A 誘電体プローブキット 

    N1501A 誘電体プローブキット

    • N1500A測定スイートで動作し、複素誘電率を測定可能
    • 液体や粘弾性体の測定に最適
    • 柔軟なオプション構成で、必要なハードウェアだけを選択可能

  • No image available 材料テスト機器 

    材料テスト機器

    • アナライザ
    • テストフィクスチャ
    • プローブ
       

  • No image available LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ 

    LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ

    • さまざまなDUTのSMD/リードコンポーネント用のフィクスチャ
    • ケーブル、アダプタ、プローブ
    • DCバイアス測定用の機器
    • キャパシタ、抵抗標準