検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 143,458

構成例  

構成例

N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2803A N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 4 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • N2803A N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 8 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • N2803A N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 13 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • N2803A N2849A InfiniiMax III QuickTipチップ 

    N2849A InfiniiMax III QuickTipチップ

    • マグネット固定式プローブ・ヘッド/チップ
    • InfiniiModeプローブ・ヘッドとInfiniiMax III+アンプの組み合わせ
    • InfiniiMax III/III+アンプにのみ使用可能

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。