検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 140,645

構成例  

構成例

N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅

  • InfiniiMax IIIアンプ使用時:最大16 GHz
  • InfiniiMax III+アンプ使用時:最大13 GHz

InfiniiModeプロービング(InfiniiMax III+アンプ使用時)と差動プロービング(InfiniiMax IIIアンプ使用時)に対応

InfiniiMax III/III+アンプにのみ使用可能

概要

N2848A/49A QuickTipは、業界初のマグネット固定式プローブ・ヘッド/チップです。すばやく確実に接続することができ、ユーザビリティが格段に向上します。N2848A QuickTipプローブ・ヘッドは、N2849Aプローブ・チップに簡単に接続でき、マグネットにより差動信号とグランドの両方に接続できます。1つのDUTに複数のN2849Aプローブ・チップを取り付けることができるので、多くのプローブ・ポイントをすばやく確実に測定できます。QuickTipは、InfiniiMax III+プローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、InfiniiModeプロービングに対応し、InfiniiMax IIIプローブ・アンプと組み合わせて使用すれば、差動プロービングに対応します。