検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,766,358

構成例  

構成例

N2832A InfiniiMax III+ 13 GHz probe amplifier

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅

  • 13 GHz(-3 dB)
  • Tr=33.4 ps(10~90 %)

入力レンジ

  • DC減衰比:10:1または5:1
  • 入力電圧範囲:2.5 Vppまたは±1.25 V(5:1の減衰比)、5 Vppまたは±2.5 V(10:1の減衰比)
  • 入力コモン・モード範囲:±7 V(DC~100 Hz)、±1.25 V(>100 Hz、5:1の減衰比)、±2.5 V(>100 Hz、10:1の減衰比)
  • オフセット・レンジ:±16 V(シングルエンド信号のプロービング時)

入力インピーダンス

  • DC入力抵抗:R diff=100 kΩ±2 %、R se=50 kΩ±2 %
  • 入力抵抗(>10 kHzで):R diff=1 kΩ、R se=500 Ω
  • 入力容量:C diff=32 fF、C se=44 fF(ZIFプローブ・ヘッド使用時)

インタフェース

  • N2848A InfiniiMax III QuickTipプローブ・ヘッドとN5445A InfiniiMax IIIブラウザ
  • N5439A InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド
  • N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMAプローブ・ヘッド
  • N5441A InfiniiMax IIIはんだ付けプローブ・ヘッド

概要

N2832Aシリーズ InfiniiMax III+プロービング・システムは、最先進のInfiniiMaxプロービング・システムで、プローブの測定機能とユーザビリティを大幅に向上し、すべての差動信号成分の測定を実現します。内蔵のInfiniiModeテクノロジーにより、プローブ・チップの接続を調整しなくても、差動モード、シングルエンド・モード、コモン・モードの切り替えが可能です。

N2832Aシリーズ プローブのInfiniiModeには、次の動作モードがあります。

  • A – B(差動)
  • A – グランド(シングルエンドA)
  • B – グランド(シングルエンドB)
  • (A+B)/2 – グランド(コモン・モード)

InfiniiMax III+は、さまざまなInfiniiMax IIIプローブ・ヘッドに対応し、InfiniiMax III+のフル帯域幅をサポートしています。