検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W2321 W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの一般的なレーダー信号テストベンチ 
    • EVM、ACPR、波形などのトランスミッター性能に対して、デザインを最適化することが可能 
    • Advanced Design System(ADS)で/GoldenGateと共用可能
       

  • No image available ADSシミュレーション・エレメント 

    ADSシミュレーション・エレメント

    W2200 ADSコア環境に機能を追加し、設計ニーズに合わせたADS構成のカスタマイズが可能になっています。

  • W2301 W2301ET Circuit Envelope Element 

    W2301ET Circuit Envelope Element

    Provides efficient simulation technique for complex digitally modulated RF signals in addition to templates for designing linearizers, RF Systems, and PLL Systems.

  • W2321 W2390ET LTE-A Verification Test Bench Element 

    W2390ET LTE-A Verification Test Bench Element

    • Pre-configured standard-compliant LTE-A test bench
    • Enables design optimization against system-level performance, such as EVM, ACPR, and BER
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

  • W2321 W2388ET LTE 3GPP検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2388ET LTE 3GPP検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの規格に準拠したLTEテスト・ベンチ
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能

  • W2321 W2385ET 無線ネットワーク検証テスト・ベンチ・エレメント 

    W2385ET 無線ネットワーク検証テスト・ベンチ・エレメント

    • 定義済みの規格に準拠した802.11ac(無線LAN)テスト・ベンチ
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能

  • W2321 W2381ET VTBエンジン・エレメント 

    W2381ET VTBエンジン・エレメント

    • 高性能データフロー・シミュレーション・エンジンにアクセスして、定義済みの規格に準拠したテスト・ベンチをシミュレートすることが可能
    • EVM、ACPR、BERなどのシステム・レベルの性能に対して、デザインを最適化することが可能
    • Advanced Design System(ADS)でGoldenGateと共用可能

  • W2321 W2383ET ADS用5Gモデムライブラリ 

    W2383ET ADS用5Gモデムライブラリ

    • 最新の5G無線規格に準拠したデザインの検証が可能 
    • 無線仕様に完全に準拠する変調信号源と復調機能を備えた、定義済みのシミュレーションセットアップを含む
       

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BT Advanced Design System (ADS) Core 

    W2200BT Advanced Design System (ADS) Core

    High-frequency design software, simulation and synthesis package providing tuning, optimization and statistical design support for RF, Microwave, MMIC, or RFIC design flows at the enterprise level.

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BT GoldenGate RFIC(Quad)シミュレータ 

    W2001BT GoldenGate RFIC(Quad)シミュレータ

    ミックスドシグナルRFICデザイン用の最高性能のシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGateソフトウェアは、Cadence社のアナログデザイン環境(ADE)に完全に統合されます。

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BT GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ 

    W2010BT GoldenGate RFIC(Solo)シミュレータ

    ミックスドシグナルRFICデザイン用の最高性能のシミュレーション/解析ソリューションです。GoldenGateソフトウェアは、Cadence社のアナログデザイン環境(ADE)に完全に統合されます。