検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 162,363

構成例の参考価格(税抜) ¥ 162,363

構成例

DSOX6USBSQ USB 2.0 pre-compliance test analysis software, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 162,363

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 規格に準拠した合否判定テスト基準(Low Speed/Full Speed/Hi Speed、遠端/近端、ハブ/ホスト/デバイス)
  • リアルタイム・アイ・テスト
  • 連続ジッタ/ペアードJKジッタ/ペアードKJジッタ
  • 同期テスト
  • クロスオーバ電圧(Low Speed/Full Speedのみ)
  • EOPビット幅
  • シグナリング・レート
  • エッジのモノトニシティ
  • 立ち上がり/立ち下がり時間
  • エッジ・レートの整合性(Low Speed/Full Speedのみ)
  • HTML形式の合否判定レポート

概要

今日、Low Speed/Full Speed/Hi Speed USB 2.0シリアル・バスは、従来のコンピュータ/PCアプリケーションや、多くのインタフェース内蔵アプリケーションで幅広く利用されています。この数年、エンジニアは主にオシロスコープを使用して、USB 2.0シリアル・バスのデザインのシグナル・インテグリティの検証を行ってきました。InfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープにライセンスされているDSOX6USBSQ信号品質テスト・オプションを使用すれば、USB-IFコンプライアンス規格に基づいて、USBバス、ホスト、デバイスの信号のアナログ品質をすばやく検証できます。

この測定オプションは、Low Speed/Full SpeedのUSB 2.0アプリケーションに関しては、すべてのInfiniiVision 6000 Xシリーズ、2チャネル/4チャネル、DSO/MSOモデルで動作します。Hi Speed USB 2.0アプリケーションについては、4チャネル、2.5 GHz(またはそれ以上)帯域幅のモデルが必要です。