検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 159,596

構成例の参考価格(税抜) ¥ 159,596

構成例

DSOX6USBH USB 2.0 Hi-Speed serial decode and triggering,, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 159,596

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available DSOX4USBH InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のHi-speed USB 2.0トリガ/解析 

    DSOX4USBH InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用のHi-speed USB 2.0トリガ/解析

    • High-Speed USB 2.0シリアル・バスでのトリガ/解析
    • ハードウェア・デコード・アーキテクチャの使用
    • さまざまなUSBパケット・タイプでのトリガ
    • デュアル・バス・デコードとタイム・インタリーブ・リスト表示

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBFL 6000 X用Low/Full Speed USB 2.0トリガ/解析 

    DSOX6USBFL 6000 X用Low/Full Speed USB 2.0トリガ/解析

    • 内蔵のLow/Full Speed USB 2.0シリアル・バス・トリガ/ハードウェア・デコード機能
    • デュアル・バス・デコードとタイム・インタリーブ・リスト表示
    • KeysightのInfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープで動作

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBSQ 6000 X用USB 2.0信号品質テスト・オプション 

    DSOX6USBSQ 6000 X用USB 2.0信号品質テスト・オプション

    • USB信号のアナログ品質をすばやく検証
    • USB-IFコンプライアンス規格に基づいて、USBハブ、ホスト、デバイスの信号に使用可能
    • KeysightのInfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープで動作
       

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 1.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2751A InfiniiMode 3.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 3.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能

  • N2752A InfiniiMode 6 GHz Active Differential Probe N2752A InfiniiMode 6 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2752A InfiniiMode 6 GHzアクティブ差動プローブ

    • 6 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能