検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 243,544

構成例の参考価格(税抜) ¥ 243,544

構成例

DSOX6FLEX FlexRay serial triggering and analysis, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 243,544

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ハードウェア・デコード機能により、エラーを短時間で検出可能
  • 特定のフレーム・タイプ(ノーマル、同期、スタートアップ、ヌル、全部)、フレームID、エラー、サイクル番号でのトリガ
  • サイクル・ベース/サイクル繰り返しトリガ機能により、多重化データの同期が可能
  • 公表されているFlexRay物理層規格に基づいて、合否判定アイ・ダイアグラム・マスク・テストを自動実行可能(DSOX6MASKマスク・テスト・オプションが必要)
  • 差動FlexRayバス用高精度差動アクティブ・プローブが使用可能
  • 公表されている仕様に基づいた差動FlexRayバスの包括的なテスト用のFlexRay物理層コンフォーマンス・テスト用のPCベースのソフトウェアが付属(レポート作成機能を装備

概要

KeysightのFlexRay測定アプリケーションは、内蔵のFlexRayシリアル・バス・トリガ、ハードウェア・デコード/解析機能を提供します。FlexRay測定ツールを使用すれば、FlexRay通信信号でトリガをかけて物理層信号と時間相関させることができるので、FlexRay物理層ネットワークをより効率的にデバッグ/特性評価することができます。Keysightの独自のハードウェア・デコード機能によって、業界最高速の更新レートを実現します。

「トライアル&ライセンス」タブをクリックすると、ボーレートやテスト・プレーンに基づくさまざまなFlexRayアイ・ダイアグラム・マスク・ファイルをダウンロードすることができます。このタブからのダウンロードにも、PCベースのFlexRay物理層コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアを使用できます(DSOX6MASKマスク・テスト・オプションも実行する必要があります)。