検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 243,544

構成例の参考価格(税抜) ¥ 243,544

構成例

DSOX6EMBD Embedded serial triggering and analysis (I2C, SPI), fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 243,544

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最高速のスループットを実現する、I^2C/SPIシリアル・バスのトリガ/解析用のオシロスコープ・ソリューション
  • 複数のバスのデコード・トリガ/リスト表示
  • I^²Cシリアル・プロトコルのサポート
  • 2線式/3線式/4線式SPIシリアル・プロトコルのサポート
  • シリアル・データ波形と時間相関させたオンスクリーン・シリアル・デコード
  • プロトコル・トリガ/ハードウェア・プロトコル・デコード機能

概要

InfiniiVision 6000 Xシリーズ用 I²C/SPIシリアル・デコード・オプションを使用すると、I²C(Inter-Integrated Circuit)および2線式/3線式/4線式シリアル周辺機器インタフェース(SPI)シリアル通信バスをデコードして、他の信号と関係付けて表示することができます。ハードウェア・ベースなので、さまざまなエンベディッド・デザインに組み込まれているI^2C/SPIシリアル・バスのトリガ/解析用の最高速のスループットのソリューションを実現できます。シリアル・パケットを簡単に分離して、ハードウェア/ソフトウェア関連の問題に起因するエラーの原因を特定することができます。場合によっては、あるシリアル・バスのデータと別のシリアル・バスのデータを相関させる必要があります。KeysightのInfiniiVision 6000 Xシリーズ オシロスコープは、ハードウェア・デコードにより、2本のシリアル・バスを同時にデコードできます。捕捉したデータをタイム・インタリーブ「リスト」表示することも可能な業界唯一のオシロスコープです。自動検索/ナビゲーション機能を使用すれば、特定のサーチ基準を簡単に設定して、オシロスコープのフロント・パネルの順方向/逆方向のナビゲーション・キーを使って、「検出され、マークが付けられた」イベントに短時間で移動することができます。

この測定アプリケーション・オプションは、InfiniiVision 6000 Xシリーズの2チャネルと4チャネルのDSOとMSOの両方のモデルで使用できます。