検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 5ステップのウィザードによる手順のガイド
  • シングルエンド/差動デバイス
  • 左右非対称のフィクスチャを使用可能
  • スルーの長さを指定したり、オープン/ショート測定に基づいて決定することが可能
  • 周波数外挿によるDUTの整合
  • パワー補正によるフィクスチャの損失対周波数の補正
  • ディエンベディング・ファイルをさまざまなフォーマットで保存して、後でPNA/ADS/PLTSで使用することが可能
  • PNA/PNA-L/PNA-XにWindows 7 OSが必要
     

概要

多くのデバイスは、同軸コネクタを装備していません。このため、デバイスをフィクスチャに設置して、同軸環境で測定します。被試験デバイス(DUT)の確度の高い測定を行うためには、フィクスチャの影響を正確に除去する必要があります。このオプションは、フィクスチャの特性を評価し、測定からフィクスチャの影響を除去する手順をガイドする、高度なアプリケーション・ウィザードを追加します。