検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX4APPBNDL InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用アプリケーション・バンドル

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 371,145

構成例  

構成例

DSOX4APPBNDL SW application bundle license for 4000 X-Series

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • アプリケーションバンドルにより、複数オプションが同時に有効になります 
  • デジタル電圧計(DVM)および教育者向けトレーニングキットは、既に4000 Xシリーズ オシロスコープに標準で含まれています
     

概要

オプションDSOX4APPBNDLを購入すると、以下のすべてのInfiniiVision 4000 Xシリーズ ソフトウェアアプリケーションが有効になります。各アプリケーションの詳細については、オプション&アクセサリタブをご覧ください。

  • DSOX4AERO A/Dトリガ/デコード(MIL-STD 1553/ARINC 429) 
  • DSOX4AUDIO オーディオ・シリアル・トリガ/解析(I²S) 
  • DSOX4AUTO 自動車トリガ/解析(CAN/LIN/CANdbc) 
  • DSOX4COMP コンピュータートリガ/解析(RS-232C/UART) 
  • DSOX4EMBD 内蔵トリガ/解析(I²C/SPI) 
  • DSOX4FLEX FlexRayトリガ/解析 
  • DSOX4NRZ ユーザー定義可能マンチェスター/NRZトリガ/解析 
  • DSOX4CXPI CXPIトリガ/解析 
  • DSOX4MASK マスク・リミット・テスト 
  • DSOX4PWR パワー測定 
  • DSOX4FRA 周波数応答解析(FRA) 
  • DSOX4SENSOR SENTシリアルトリガ/解析 
  • DSOX4USBFL Low/Full Speed USB 2.0トリガ/解析 
  • DSOX4USBH Hi-speed USB 2.0トリガ/解析(1 GHzおよび1.5 GHzモデル専用) 
  • DSOX4USBSQ USB 2.0信号品質テスト 
  • DSOX4VID ビデオトリガ/解析 
  • DSOX4WAVEGEN2 内蔵20 MHzデュアル・チャネル・ファンクション/任意波形発生器 
  • DSOX4NFC NFCトリガ/自動テストソフトウェア