検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9910X-812 位相安定ケーブル、N型(オス)-N型(オス)、約3.6 m

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N型(オス)-N型(オス)、50 Ωインピーダンス(公称値)
  • 3.6 m
  • 最大周波数:6 GHz
  • VSWR(代表値):1.20
  • 挿入損失(代表値):4.27 dB
  • 伝搬速度(公称値):69 %
  • 絶縁体:PTFE

概要

N9910X-812は、両端にN型(オス)コネクタを備えた堅牢な位相安定ケーブルです。長さは、3.6 mです。
色は、黒です。