検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7227A USBプリアンプ、10 MHz~4 GHz

購入窓口

構成例  

構成例

U7227A USB Preamplifier, 10 MHz - 4 GHz

  • 5年間の保証(引取)
  • U7227A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U7227A-ABA English user manual, printed 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 169,496
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 319,053

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品] 

    N9000A CXAシグナル・アナライザ、9 kHz~26.5 GHz [販売終了製品]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • N9069A Noise Figure N9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 増幅器、コンバーター、レシーバーの雑音指数/利得の測定
    • 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度のワンボタン測定
    • Keysight SNS/346シリーズ ノイズソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバーをサポート
       

  • N9069A Noise Figure M9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9069A 雑音指数測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 増幅器、コンバーター、レシーバーの雑音指数/利得の測定
    • 雑音指数、利得、Yファクター、実効温度、ホット/コールドパワー密度のワンボタン測定
    • SNS/346シリーズ ノイズソース、Xシリーズ アナライザ、MXE EMIレシーバーをサポート