検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N8976B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 168,240
N8976B-AMG Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) 210,331
N8976B-PRC Portable configuration 40,570
N8976B-SF1 Security Features, Exclude Launching Programs 131,138
N8976B-SF2 Security features, prohibit saving results 131,138
N8976B-UK6 Commercial calibration certificate with test data 72,768
1CM113A Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015 color 12,152
1CN103A Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color 36,587
1CP105A Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles 35,531
1CR013A Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes 20,993
1KBD001A USB keyboard-smaller keyboard 7,341
1MSE001A Mouse 4,765

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 164,041
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 308,784

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurement -Option 029 ソース補正済み雑音指数測定(オプション029) 

    ソース補正済み雑音指数測定(オプション029)

    このオプション029は、Keysight独自のソース補正法を活用して、高確度の雑音指数測定を実現するハードウェアやファームウェアを追加します。

  • PNA-X Series Source Phase Control - Option 088 ファミリ信号源位相制御(オプション088) 

    ファミリ信号源位相制御(オプション088)

    このオプションを使えば、2つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定できます。

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurements ソース補正済み雑音指数測定(オプションH29) 

    ソース補正済み雑音指数測定(オプションH29)

  • No image available N9069C 雑音指数測定アプリケーション 

    N9069C 雑音指数測定アプリケーション

    • 雑音指数/利得測定
    • ワンボタン測定: 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度
    • SNS 346シリーズ ノイズソースおよびU7227xシリーズ USBプリアンプをサポート
    • 購入後にアップグレード可能

関連製品&ソリューション

  • No image available ノイズ・ソース用 ケーブル 

    ノイズ・ソース用 ケーブル

    NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSノイズ・ソース用のケーブルとして使用する事が出来、最長で6.1mまでのケーブルがあります。346、347シリーズのノイズ・ソースは全て...

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A ノイズ・ソース・テストセット 

    N2002A ノイズ・ソース・テストセット

    N2002Aノイズ・ソース・テストセットは、ノイズ・ソース校正システムの中の不可欠なコンポーネントです。

  • No image available SNSシリーズ・ノイズ・ソース  

    SNSシリーズ・ノイズ・ソース

    • NFAシリーズ雑音指数アナライザと接続すると、保存されている校正データを自動的にダウンロードできるので、測定セットアップが簡素化され、確度と信頼性が向上します
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • No image available 346ノイズ・ソース・ファミリ  

    346ノイズ・ソース・ファミリ

    • 広帯域ノイズソースは、さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプの測定アプリケーションに対応できるように設計されています
    • 購入後のアップグレードが可能です 

  • No image available N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz 

    N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 

    N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 

    N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 

    N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 

    N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 

    N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品] 

    N9020A MXAシグナル・アナライザ(10 Hz~26.5 GHz) [販売終了製品]

    • 最高26.5 GHz
    • 高性能ミッドレンジ:研究開発、製造
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品] 

    N9010A EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~44 GHz [販売終了製品]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値) 

    U1831C USBスマート・ノイズ・ソース、10 MHz~26.5 GHz、15 dBのENR(公称値)

    • USBスマート・ノイズ・ソース
    • 10 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ
    • ENRデータの自動ダウンロード/記憶によるセットアップ時間の短縮