何をお探しですか?
E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア
Keysight E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェアは、高度な8960、PXT、UXMワイヤレステストセットを補完し、UEの性能テストのための独自の機能を提供します。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
E6966B IMS-SIPサーバー/クライアントペアを使用して、オールIPネットワーク上の音声、ビデオ、SMSおよび補助サービスをテストすることにより、オールIP IMS-SIPテスト環境で、ユーザー機器の性能を効率的に検証可能。 また、EVS(Enhanced Voice Services)コーデックもオプションで利用可能
- 手動制御、または定義されたAPI経由による自動化
- 登録、認証、登録抹消、VoIP音声、E911、ビデオ、SMS
- PRACK、前提条件、IPSec
- EVS(Enhanced Voice Services)コーデック/会議用のオプション
- 不規則応答テスト用のエラー条件の挿入、およびロギングダイアグラムとラダーダイアグラム
ワイヤレス・テレフォニー・ネットワークでは、LTEやHSPAなどの無線アクセステクノロジーを活用することにより、高スループットのインターネットプロトコル(IP)パックドデータの容量が増加しています。 セッション開始プロトコル(SIP)およびIPマルチメディアサブシステム(IMS)は、従来の無線電話サービスをオールIPネットワーク経由で提供するためのネットワークインフラの一部として導入が進められています。 SIPが通信セッションを制御するのに対して、IMSはIPによるマルチメディアサービスの提供を可能にするフレームワークです。 この新しい機能の導入により、開発者やプロバイダーは、ユーザー機器(UE)をこの新しいネットワーク環境でテストすることに重点を移す必要性が生じています。
キーサイトは、PCベースのソフトウェアとして、IMS-SIPサーバーエミュレーター(E6966B-1TP)、IMS-SIPクライアントエミュレーター(E6966B-2TP)、IMS-SIPカンファレンス・サーバー・エミュレーター(E6966B-3TP)、EVS(Enhanced Voice Services)コーデック(E6966B-5TP)を提供しています。 このIMS-SIPサーバー/クライアントソフトウェアを使用すれば、オールIPシステム内で動作するUEの機能や性能を効率的にテストできます。 PRACKや前提条件を含む、UEとサーバーの間の登録、認証、登録解除のプロセスを確認できます。 また、音声、ビデオ、SMS、SSメッセージをUEクライアント経由で交換することにより、正常に動作することを確認できます。 サーバーにはコール・フロー・ログやラダーダイアグラムが含まれており、サーバーとクライアントの間のハンドシェークが捕捉され、表示されます。これは、検証に不可欠で、デバッグにも役立ちます。 キーサイトのクライアントとサーバーの両方を手動操作で制御することも、定義された.NETアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)を使用してテストプロセスを自動化することもできます。 UEにクライアントが内蔵されている場合は、UEをキーサイトのサーバーと組み合わせて使用することも、キーサイトのサーバーとクライアントの両方を使用することもできます。 どのような組み合わせでも、サーバーとクライアントはエンドツーエンド・ユーザー・アプリケーションを同時にサポートするので、実環境のネットワーク・テスト・シナリオを管理されたラボ環境で再現できます。
Keysight E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェアは、高度な8960およびUXMワイヤレステストセットを補完し、UEの性能テストのための独自の機能を提供します。 これらのテストセットは、LTE、W-CDMA/HSPAなどのさまざまな無線アクセステクノロジーにより、UEへの接続を確立します。 これらのテストセット、テストセットの性能およびコンフォーマンステスト機能の詳細については、[オプション&アクセサリ]タブのリンクを参照してください。
キーサイトの製品を使用すれば、UEデザインの「より詳細な解析」が可能です。 そのために、キーサイトは、複雑な無線テクノロジー、進化する規格、規格に準拠したテスト方法、デザイン上の問題の根本原因を詳細に解析できる製品を提供しています。
Keysightワイヤレステストセットを使用した幅広い無線UEテスト
Keysight対話型ファンクション・テスト・ソフトウェアを用いることによる性能試験の手順の自動化
Keysightコンフォーマンス/デザイン検証テストソリューションを使用した認証および連続テスト
Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、ワイヤレステストセットおよびワイヤレスソリューションのウェブページを参照してください。
Extend the capabilities for your IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア
Featured Resources for E6966B IMS-SIPネットワーク・エミュレーター・ソフトウェア
ご要望、ご質問はございませんか?