The TS-8989 PXI Functional Test System is designed for mechatronic application of up to 104 nodes and 40A current loads for industrial and automotive industries.

HIGHLIGHTS

  • PXI測定モジュール(測定)、スイッチカード(マトリクススイッチカード、実負荷カード)をワンボックスに統合。
  • コンパクトなサイズ。483.85(幅)× 372.06(高さ)×543.14(奥行)mmで、製造から開発ベンチまで対応。
  • 使い易いシーケンサソフトウェア(Test Exec SL)を標準付属。行いたい事を選ぶだけの簡単制御。TestExec SLソフトウェア
  • 容易な構築、拡張性。測定器、スイッチにはモジュール形式を採用しており、ハードウェアの構築、機能拡張は必要なモジュールを挿すだけ。
  • ユニバーサル性。被測定対象物への入力、出力は、各種スイッチを介して、アクセス。自在な経路が可能なマトリクススイッチで、被測定対象物と測定モジュール間のピンアサインを吸収し、異なるピンアサインを持つ亜種、他品種への対応を容易に。
  • 高い確度の測定機能をご提供。デジタルマルチメータ、デジタイザ(波形収集)、信号発生器、高精度信号源、DIOなど各種PXI測定モジュール(cPCI/PXI-1規格準拠)をご用意。もちろん、外部測定器も制御可能。
  • ISO17025など、各業界にスタンダートな測定器校正を提供。校正や修理は、日本国内だけではなく、海外のキーサイト拠点でも提供。
  • キーサイト社製インサーキットテスタと検査の統合も可能。製造工程の簡素化に寄与。
     

TS-8989 PXIファンクションテスタは、長年、自動車業界をはじめとした製造メーカにて使用されているファンクションテストシステムの小型版です。
PXIベースの測定機能、マトリクススイッチ、モーターやアクチュエータ等の実負荷を接続可能な負荷システム(主に、自動車業界向け。最大電流負荷 40A)をコンパクトなワンボックスで提供します。
構成は、お客様の要望に合わせ、自由に変更可能であり、テスタだけではなく、ラック、治具などの周辺機器もまとめてシステムアップする事も可能です。
使い勝手の良いシーケンサソフトウェア(標準付属)は、高度なプログラム知識が不要であり、ユーザーでの改編や作成が可能です。また、ソフトウェア資産の再利用も簡単なため、制御ソフトウェア開発期間の短縮が可能です。
ECUはもちろん、汎用制御基板や電子部品のファンクションテスタとして最適なシステムです。
 

ご要望、ご質問はございませんか。