検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SLソフトウェア 

    TestExec SLソフトウェア

    TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。

関連製品&ソリューション

  • M9186A M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • No image available U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載) 

    U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載)

    TS-5400 PXIファンクション・テスト・システムは、最大464個のテスト・ノードをサポートし、複数のDUTのテストによってスループットの向上を実現する、PXIベースの標準ファンクション・テスト・プラットフォームです。

  • M9182A Digital Multimeter 6.5 digit PXI M9182A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能 

    M9182A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能

    • 最高4,500回/秒の測定速度
    • 最高40 ppmの確度
    • 10種類の測定を内蔵。制御と既存システムへのインテグレーションが容易

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能 

    M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能

    • 最高150,000回/秒の測定速度
    • 最高40 ppmの確度
    • 低遅延と66 μsの測定間隔
    • さまざまな内蔵測定機能
    • DC電源

  • M9187A PXI Digital IO M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V 

    M9187A PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V

    M9187Aは32の入力チャネルを備え、入力をユーザ定義のしきい値と比較するために使用できます。