検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9070A 広帯域シグナル・アナライザ(信号解析ソリューション)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • No image available N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品] 

    N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz [販売終了製品]

    • 最高50 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能: 航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大160 MHzの解析帯域幅
    • 業界で最も豊富な測定アプリケーション
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能

  • No image available DSO9204H 高解像度12bitオシロスコープ:2 GHz、4チャネル [販売終了製品] 

    DSO9204H 高解像度12bitオシロスコープ:2 GHz、4チャネル [販売終了製品]

    • 16倍の分解能
    • 最大1/3のノイズ
    • オプションのデジタル・チャネル
    • 20種類を超えるアプリケーション

  • スマート高調波ミキサ 

    スマート高調波ミキサ

    • ケーブル損失を補正するための自動LO振幅調整 
    • ベクトル補正データ:振幅/位相
    • 起動時の自動LO調整、デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定 
    • USBプラグアンドプレイインタフェース