検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

336BW1Uは、1チャネル、80 MHzの33600Aシリーズ Trueform波形発生器の帯域幅を120 MHzに拡大します。

このオプションは以下のモデルに適用されます。33611A

オーダ番号:336BW1U

アップグレードの内容:ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手

必要な調整:校正は不要で、ユーザの検証により120 MHzまでの校正を確認できます。

その他の要件:なし

インストール作業者/想定インストール時間:ユーザ、0.5時間