検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

関連製品&ソリューション

  • No image available 33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル 

    33611A 波形発生器、80 MHz、1チャネル

    • 80 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)

  • No image available 33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル 

    33621A 波形発生器、120 MHz、1チャネル

    • 120 MHz周波数レンジ
    • 1チャネル
    • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レート
    • 1チャネルあたり64 Mサンプル(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)