検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W8581BT WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

W8581BT WaferPro Express Core Measurement and Programming bundle software time-based license

  • R-37E-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

The W8581BT WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle includes:

  • A modern and intuitive user interface to setup automated wafer measurement
  • Over 50 turnkey measurement drivers
  • An advanced data display, wafer data mapping viewer and SQL database
  • Python and PEL programming
  • Support for Cascade Microtech wafer probers

概要

WaferPro ExpressThe W8581BT is the time-based license option for the W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming Bundle.

Learn more about the W8581BP

Return to WaferPro Express.