検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programmingバンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming bundle software license

  • R-35E-001-A Node-locked license
  • R-36E-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア 

    IC-CAPデバイス・モデリング・ソフトウェア

    DC/RF半導体デバイス・モデリングの業界標準。IC-CAPは、高速/デジタル、アナログ、パワーRF回路設計アプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。

  • No image available MBP(Model Builder Program) 

    MBP(Model Builder Program)

    • 高速シミュレーションを実現する内蔵のSPICEエンジン
    • 業界標準モデルに対応する自動抽出パッケージ
    • モデリング専用のターンキーソリューション
    • 階層型の複雑なファンドリーライブラリのフルサポート
       

  • Model Quality Assurance (MQA) 

    Model Quality Assurance (MQA)

    MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。

  • W8511BP W8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドル 

    W8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドル

    • オンウェーハ自動測定をセットアップできる最新の使いやすいユーザーインタフェース
    • 50種類以上のターンキー測定ドライバー
    • 高度なデータディスプレイ、ウェーハ・データ・マッピング・ビュワー、SQLデータベース
    • Cascade Microtechのウェーハプローバのサポート

  • W8511BP W8585EP WaferPro Express拡張プローバのサポート(アドオン) 

    W8585EP WaferPro Express拡張プローバのサポート(アドオン)

    • 東京精密および東京エレクトロンの全自動プローバのサポート
    • プログラミングインタフェースを介してその他のプローバをサポート

関連製品&ソリューション

  • W8511BP E4727A 高性能低周波ノイズ・アナライザ 

    E4727A 高性能低周波ノイズ・アナライザ

    • WaferPro Expressによる、1/f、RTN、DC測定の自動化 
    • デバイス用の内蔵ルーチン:BJT、FET、ダイオード、抵抗、回路
    • 高電圧(±200 V)かつ超低周波数(0.03 Hzまで)で業界最高のノイズ感度(-183 dBV2/Hz)を実現

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA リーケージ・スイッチ・メインフレーム 

    B2200A fA リーケージ・スイッチ・メインフレーム

    半導体パラメータ・アナライザとウェーハ間に配置された高性能スイッチング・マトリックスにより、評価テストを自動化してテスト・コストを削減できます。

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ 

    B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザ

    • 最大10スロットまで測定モジュールを拡張/アップグレード可能
    • EasyEXPERTソフトウェア(内蔵のWindows 7で動作)
    • すぐに使用できる数百種類の測定ライブラリ
    • 15インチのタッチ・スクリーンを備え、特性評価でわかりやすい操作、解析、検証を実現