検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

W8580BP WaferPro Express Core Measurement bundle software license

  • R-35E-001-A Node-locked license
  • R-36E-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

W8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドルの内容

  • オンウェーハ自動測定をセットアップできる最新の使いやすいユーザーインタフェース
  • 50種類以上のターンキー測定ドライバー
  • 高度なデータディスプレイ、ウェーハ・データ・マッピング・ビュワー、SQLデータベース
  • Cascade Microtechのウェーハプローバのサポート

概要

WaferPro ExpressW8580BP Waferpro Express Core Measurementバンドルは、オンウェーハDC/CV/RF測定の実行に必要なすべての機能を備えています。以下の表に、バンドルに含まれる主要な機能コンポーネントを掲載します。 バンドルには、ユーザーインタフェース環境の他に、ウェーハマップ環境、データディスプレイ、SQLデータベースが含まれています。さらに、すべての測定器ドライバーとその機能が付属し、Cascade Microtechのプローバ用ドライバーも付属します。サポートされる測定器、ウェーハプローバ、サーマルチャック、スイッチマトリクスの詳細については、WaferPro Express ブローシャを参照してください。

測定データはASCIIフォーマットまたはSQLデータベースのどちらかに保存されます。フォーマットは両方とも、IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program)、モデル・ビルダ・プログラム(MBP)、Model Quality Assurance(MQA)などのKeysightデバイスモデリング製品と完全互換です。

ターンキーの測定ルーチンは、MOSFET、BJT、FET、ダイオードなど、多くの標準デバイスの一般的なDC/CV/RFテストをカバーしています。このバンドルでは、ユーザーインタフェース(UI)上で新しいテストルーチンを作成してライブラリーに保存することはできますが、プログラミング環境でルーチンをカスタマイズすることはできません。より高度なW8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programmingバンドルでプログラムを作成してルーチンに組み込めば、この環境でシームレスに動作します。したがって、複数のテストステーションがある場合はほとんどのステーションでW8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドルを使用して、測定ライブラリーの作成/テストを行う高度なバンドルは数本追加すれば十分です。テストステーションが1つしかない場合は、W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programmingバンドルの購入をお勧めします。このバンドルにより、柔軟で高度なカスタマイズが可能になります。

このバンドルは、B1500A半導体デバイス・パラメータ・アナライザ(特性評価システム)メインフレーム/EasyEXPERTB2200A fAリーケージ・スイッチ・メインフレームのようなDC測定テストシステムをサポートしています。しかし、スイッチマトリクス接続の構成が特殊な場合は、スイッチ・マトリクス・ドライバーをカスタマイズするためにW8581BP WaferPro Express Core and Programmingバンドルが必要な場合があります。詳細はキーサイトのアプリケーションエキスパートにご相談ください。WaferPro Expressは、Keysight 4070/4080半導体パラメトリック・テスト・システムはサポートしていません。これらのシステムを制御する必要がある場合は、W8510EP IC-CAP Wafer Professionalをご検討ください。

Cascade Microtech以外のプローバのサポートを有効にするには、W8585EPアドオン製品をご購入ください。  

W8580BP WaferPro Express Core Measurementバンドル
特長 W8580BP
UI環境、ウェーハマッピング、テストプラン設定ツール 含む
DC/CV/RF/TDターンキー測定とテストプランの実行 含む
GPIB測定器インタフェースおよびドライバー* 含む
データディスプレイおよびウェーハマップ分布 含む
UIによるテストの設定/セットアップ 含む
Cascade Microtechのサポート* 含む
SQLデータベース 含む
Python/PELプログラミング環境 実行のみ
仮想テスト・プラン・シミュレーション(Spice3のみ) 含まない
W8585EP WaferPro Express拡張プローバのサポート* オプション

注記: 上記のモデル番号は、ノードロック永久ライセンス(シリアル番号の後半がBP/EP)の番号です。期間限定のタイムベースライセンス(シリアル番号の後半がBT/ET)およびフローティングライセンスもあります。

詳細については、WaferPro Expressをご覧ください。