検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,064,488

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,064,488

構成例

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,064,488

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A

価格: ¥ 17,206

  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
17,206
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A

価格: ¥ 20,622

  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
20,622

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9514A AXIe 14スロット・シャーシ 

    M9514A AXIe 14スロット・シャーシ

    • 1個のAXIeシステム・スロット
    • 13個のAXIe測定器スロット
    • 62ペアのAXIeローカル・バス
       

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品] 

    M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品]

    AXIeエンベディッド・コントローラ、Intel Xeonプロセッサ(2.13 GHz)、160 GB SSD、8 GB RAM

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます