検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,064,488

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,064,488

構成例

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,064,488

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 航空宇宙/防衛、高エネルギー物理学、デジタル・アプリケーション向けの大規模マルチチャネル・システ

機能

  • ワンスロットAXIeシステム・モジュール
  • 6個の汎用、同期、トリガ・ポート
  • 外部10 MHz基準クロックの入力/出力
  • マルチフレームの入力/出力

性能特性

  • デュアルGen 2x8 PCIeインタフェース・コネクタ(最高4 GB/sのデータ・レート)
  • デュアル・ギガビットLANインタフェース
  • Gen 2 PCIeファブリックおよびギガビットLANスイッチング
     

概要

M9521A AXIeシステム・モジュールは、AXIe 1.0および2.0の仕様に完全に準拠しています。M9514A AXIeシャーシと組み合わせて使用し、以下を含む必要なシステム通信機能および同期機能を提供します。

  • トリガ・バスとクロック・ルーティング
  • 内部または外部基準信号を含む、クロックの管理
  • AXIeファブリック1(Gen 2x4レーンから各モジュール・スロット)およびギガビットLANスイッチング


 

 M9521Aは、シャーシを外部コンピュータや他のシャーシに(AXIeおよびPXIeのいずれにも)接続するためのデュアルGen 2x8 PCIeインタフェースも備えています。