検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 825,546

構成例の参考価格(税抜) ¥ 825,546

構成例

33622A 33600A Series Waveform generator, 120 MHz, 2-channel

  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 825,546

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

独自のTrueformテクノロジー

  • さまざまな種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
  • 正弦波の全高調波歪みが1/5に低減しているので、純度の高い信号を作成することができます。
  • 1 psのジッタで最大100 MHzのパルスを出力し、より正確なタイミングを実現します。
  • Trueform任意波形発生機能とシーケンス機能により、ユーザ定義の信号をより正確に表示することができます。

機器の特長

  • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レートで、より時間分解能の高い任意波形を作成できます。
  • 14ビット分解能と1 mVpp~10 Vppの振幅により、振幅確度が向上します。
  • 4 Mサンプル/チャネルの波形メモリを標準装備。オプションの64 Mサンプル/チャネルを搭載すれば、非常に長い波形にも対応できます。
  • USB、LAN(LXI-Core)、GPIBインタフェース(オプション)により、PCやネットワークに非常に簡単に接続できます。

波形の作成と編集

  • 33503A BenchLink Waveform Builder Pro/Basicソフトウェア
  • 内蔵エディタを使ってフロント・パネルから波形を作成できます。
  • オシロスコープの波形を捕捉して、波形発生器に直接ダウンロードすることができます。
  • MATLAB、Microsoft Excelなどで波形を作成して、波形発生器にダウンロードすることができます。
     


 

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysight 33600Aシリーズ 波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、忠実度、柔軟性に優れています。必要なさまざまな種類の信号を簡単に作成でき、信頼性の高い出力を実現できます。

33622Aは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードすることができます。詳細