検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81250 ParBERTモジュール (N4874A, N4875A)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

一般仕様

  • データ範囲:620 Mb/s~7 Gb/s
  • 差動/シングルエンド入力または出力
  • 疑似ランダム・ワード・シーケンス(PRWS)、最大231-1の標準PRBS、最大64 Mbのメモリ・ベース・パターンの生成と解析

ジェネレータ・モジュール

  • 振幅:出力振幅/分解能0.7 Vpp~7.8 Vpp/5 mV0.05~2.0 V
  • 遷移時間(20 %-80 %):<20 ps
  • ジッタ:< 9 ps p-p(代表値)
  • ジッタ変調帯域幅 遅延ラインのDC~1 GHz

アナライザ・モジュール

  • 最小検出可能パルス幅:25 ps(代表値)
  • 位相マージン:1 UI-12 ps(代表値)
  • 入力感度:50 mVpp(代表値、10 Gb/s、PRBS 231-1、BER 212-1で)
  • クロック・データ・リカバリ範囲:1.058~1.6 GHz、2.45~3.2 GHz、4.8~6.4 GHz

概要

Keysight ParBERT 7 Gb/sモジュールは、最大6.4 Gb/sで動作する最新のバックプレーン、メモリ・インタフェース、シリアル・バスなどのさまざまなアプリケーション用の高速通信ポート、チップ、その他のシリアル/マルチシリアル・インタフェースのテストに最適なソリューションです。

Keysight N4874A 7 Gb/sジェネレータ・モジュールとN4875A 7 Gb/sアナライザ・モジュールは、それぞれVXI 1スロット幅であり、E4809Aセントラル・クロック・モジュールが必要です。ParBERT 7 Gb/sモジュールは、620 Mb/s~7 Gb/sのデータ・レートの差動またはシングルエンド信号の生成と解析が可能です。

ParBERT 7 Gb/sモジュールから構成されるKeysight ParBERT 81250は、次のようなアプリケーションに最適です。

  • 6.25~6.4 Gb/sの計算およびデータ分配(対象規格:Infiniband、Serial ATA、PCI-Express、Firewire、Rapid I/O)
  • バックプレーン・アプリケーション
  • 高速メモリ・インタフェース
  • ファイバ・チャネル4x(4.24 Gb/s)
  • 製造における複数のシリアルOC-48デバイスの同時テスト

詳細については、製品概要リンクをクリックしてください。